Beschrijving
Výhody – Přínos pro Vás
- Nejvyšší hustota výkonu
pro použití menších velikostí chapadel - Řízení prostřednictvím digitálního I/O
pro snadné uvedení do provozu a rychlou integraci do stávajících systémů - Uchopovací síla nastavitelná ve dvou až čtyřech stupních
pro snadné přizpůsobení citlivým obrobkům - Bezvůlové předpjaté příčné válečkové vedení
pro přesné a téměř silově konstantní uchopení po celé povolené délce prstů - Velice vysoký počet cyklů za minutu
pro nejvyšší produktivitu - Kompaktní rozměry
pro minimalizaci rušivých kontur při aplikaci - Tisíckrát osvědčený základ MPG-plus
pro stejné uchopovací síly a zdvihy se stejně vysokou účinností - Bezkartáčový stejnosměrný servomotor
pro použití téměř bez opotřebení pro dlouhou životnost - Regulace prostřednictvím IO-Link
Umožňuje předběžné polohování prstu chapadla a vyhodnocování stavu chapadla, jakož i nastavení speciálních uchopovacích režimů. - NOVINKA: potravinářské mazání
jako řešení pro snadný vstup do medicínských technologií, laboratorní automatizace, farmaceutického a potravinářského průmyslu
Možnosti a zvláštní informace
- Manuálně nastavitelná uchopovací síla
S integrovaným otočným snímačem lze uchopovací sílu nastavit ve dvou stupních v případě EGP 25 na 100 % a 50 % a ve čtyřech stupních v případě EGP 40, 50 a 64 na 100 %, 75 %, 50 % a 25 %. - Verze s připojením IO
Integrací IO-Link umožňuje nastavení uchopovací síly, předpolohování uchopovacích prstů a vyhodnocení stavu chapadla. - Nové! Uchopovací režimy s IO-Link
Kromě režimu uchopení s optimalizovaným časem cyklu (FastGrip) nabízí verze IO-Link také režim uchopení se snížením pulzu uchopovací síly (SoftGrip) pro uchopení křehkých obrobků. - Rychlostní verze S
pro rychlejší zavírací a otevírací čas v důsledku použití jiného převodového poměru. Možnost nastavení síly uchopení již není k dispozici. - Volitelné monitorování stavu pomocí externí senzoriky
Stav chapadla lze monitorovat pomocí externích čidel. - Volitelné redukční desky
Prostorově úsporné čelní upevnění chapadla je možná díky volitelným deskám adaptéru. - Připojovací kabel KA
Připojovací kabely s úhlovým nebo přímým zásuvným konektorem lze objednat v různých délkách pro připojení chapadla k napájecímu zdroji a nadřazenému řídicímu systému. - Mazání potravinářské kvality
Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu. Součásti, jako jsou valivá ložiska, lineární vedení nebo tlumiče nárazů, nejsou ošetřeny mazivy vyhovujícími potravinám.