설명
Avantages - Vos bénéfices
- Pince basique et économique avec fonctionnalités de base
qui convient particulièrement aux applications simples de manipulation de petites pièces - Gamme disponible en six tailles
pour un grand nombre d'applications avec pièces de petite à moyenne taille. - Détecteur techniquement et économiquement compatible
pour un système de préhension complet simple et fonctionnel depuis une seul source - Corps et guidage en aluminium haute résistance
par conséquent résistant aux efforts élevés et avec poids optimisé - Graisse conforme H1
comme solution pour les technologies médicales, l’automatisation de laboratoire, les industries pharmaceutique et alimentaire. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites.
Options et informations particulières
- Graisse alimentaire
Le produit contient en standard des graisses conformes aux normes alimentaires. Les exigences de la norme EN 1672-2:2020 ne sont pas entièrement satisfaites. Les certificats NSF correspondants sont disponibles sur le site https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp en utilisant les informations sur les graisses figurant dans la notice l d'utilisation.