arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PSH

PSH

Pinza de carrera larga
Gripper paralelo de 2 dedos con carrera de mordaza larga y guías redondas, resistentes a la suciedad

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 최대 순간 동력을 제공하여
    롱타입 그리퍼 핑거의 사용에 적합함
  • 방진 원형 가이드
    밀폐되어 롱 스트로크 가능
  • 센터링으로 2개 그리퍼 측면에서 고정
    범용 및 유연한 그리퍼 어셈블리용
  • 호스 없이 직접 체결 또는 나사 체결을 통한 에어 공급
    모든 자동화 시스템에서 유연한 압력 공급용
  • 폭넓은 센서 액세서리 프로그램으로
    다목적 쿼리 가능성 및 스트로크 위치 모니터링 가능

옵션 및 특별 정보

  • 핑거 위치
    자기 및/또는 유도 근접 스위치로 모니터링할 수 있습니다. 요청 시 비동기 버전을 적용분야별 디자인으로 이용할 수 있습니다.
  • 고온 버전 V/HT
    고온 환경에서도 사용 가능
  • ATEX 버전 EX
    폭발물이 있는 환경용
  • 기타 버전
    다양한 옵션을 조합할 수 있습니다. 그 외에도 수많은 옵션을 이용할 수 있으므로 어떤 작업에 필요한지 알려 주세요!
  • 식품 등급의 윤활
    이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다.