IPD
Sensor de posición inductivo
El sensor de posición inductivo IPD se utiliza, por ejemplo, para controlar la posición de las mordazas de las pinzas SCHUNK. Detecta de manera inductiva la trayectoria de un plano inclinado y devuelve una señal de salida continua.
Denominación
优势 - 您将获益
- 多位置监控可用于任意数量的位置
对所有自动化解决方案都具有灵活性 - 精确的传感器系统
在结构紧凑的机械设备上实现工件的可靠搬运 - 紧凑设计
没有干扰轮廓,节省搬运空间 - 集成电子元件
以在节省空间外部轮廓 - 带标准连接插头的型号
可方便快速地更换延长线 - 高柔性聚氨酯线缆
实现长使用寿命
选件和特殊信息
- 可变类型
该传感器有配备 30 cm 电缆和 M8 或 M12 插头连接器的 IO-Link 版本,也有配备 30 cm 电缆和 M8 插头连接器的模拟版本。 - 安装套件
对于 IPD,每个模块都需要一个安装套件。可在模块对应样本目录中查找合适的安装套件。 - 防护等级高
通电使用时防护等级为 IP67,可用于清洁或多尘环境中以及与水接触时。与其他介质(冷却剂、酸和碱等)接触时通常可运行,但是SCHUNK不提供保证。 - 屏蔽电缆延长线
如果通过电缆延长线路传输模拟信号,则建议使用屏蔽电缆。电缆必须在一端加以屏蔽。