arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MMS 22-PI1

MMS 22-PI1

Programmierbare Magnetschalter
Magnetschalter werden eingesetzt, um den Status von Automationskomponenten abzufragen. Berührungslos erkennen sie die Annäherung eines Magneten und geben ab einem gewissen Schaltwert ein digitales Signal aus. Der Schaltwert ist programmierbar.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Punto di commutazione individuale - nessun profilo d'ingombro
    L'interruttore magnetico viene completamente inserito, il che significa che non si creano profili d'ingombro dovuti a sistemi a sensori sporgenti
  • Programmazione in pochi secondi
    Grazie all'impostazione senza contatto del punto di commutazione e dell'isteresi
  • Isteresi regolabile
    Per una verifica esatta della posizione anche in caso di corse molto brevi
  • Adatto per spazi di installazione ridotti
    Grazie alla funzione teach collegata tramite cavo con spina TeachTool
  • Versione con display a LED
    Per il controllo dello stato di commutazione direttamente sul sensore
  • Versione con collegamento a connettore standard
    Per cambio semplice e veloce del cavo di prolunga
  • Cavo molto flessibile in versione PUR
    per una lunga durata
  • Montaggio nella scanalatura del sensore
    Per un montaggio semplice, veloce e poco ingombrante sul prodotto

Opzioni ed informazioni speciali

  • Tipo di protezione forte
    IP 67, a componente inserito, per l'impiego in ambienti puliti o polverosi oppure in caso di contatto con l'acqua. La funzionalità al contatto con altri fluidi (lubrorefrigerante, acidi, acqua saponata ecc.) è spesso disponibile ma non può essere garantita da SCHUNK.
  • Alimentazione elettrica
    10 - 30 V DC, ondulazione residua < 10%
  • Fonti di disturbo
    È possibile che campi magnetici estranei, situati nelle immediate vicinanze, influiscano sul funzionamento dei sensori. Campi di disturbo magnetici possono essere generati ad es. da: motori, saldatura elettrica, magneti permanenti, materiali che si magnetizzano (cosiddetti materiali magnetici dolci) come ad es. chiavi ad esagono incassato, trucioli metallici ecc.