arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EZU

EZU

중앙 그리퍼
다양한 공작물 형상을 안정적으로 핸들링하는 전기식 센트릭 그리퍼.
SCHUNK - EZU

강력한 센터링 전문가.​

강력한 힘. 안정적인 공정.​
원통형 공작물을 위한 안정적인 핸들링.

EZU 전기식 센트릭 그리퍼는 까다로운 핸들링 작업을 위해 개발되었습니다. 높은 파지력과 견고한 설계 덕분에 까다로운 생산 조건과 높은 하중에서도 공작물을 안정적으로 핸들링할 수 있습니다.​

EZU 적용 사례​

기계 로딩

자동화된 로딩 및 언로딩 공정을 위한 무거운 공작물의 안정적인 핸들링.​

금속 가공​

칩과 냉각수가 있거나 환경 조건이 까다로운 곳에서도 견고한 공작물 핸들링.​

EZU만의 특별한 점​

그리퍼 하나로 다양한 공작물에 대응

크고 무거운 공작물은 핸들링 시 여러 가지 어려움이 따르는 경우가 많습니다. EZU는 파지력과 스트로크를 유연하게 조정할 수 있어 그리퍼 하나로 다양한 공작물을 핸들링할 수 있습니다. 이를 통해 품종 전환에 드는 수고를 줄이고 자동화 공정을 간소화할 수 있습니다.​

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

빠르고 간편하게 시작

EZU는 표준화된 통신 인터페이스, 로봇 플러그인, 사전 구성된 기능 블록을 통해 통합됩니다. 따라서 새로운 애플리케이션을 빠르게 구현하고 기존 시스템을 손쉽게 확장할 수 있습니다.​

운용 중에도 높은 공정 신뢰성

크고 무거운 공작물을 핸들링할 때는 신뢰성이 무엇보다 중요합니다. 파지력 유지, 공작물 이탈 감지 기능과 견고한 가이드 덕분에 높은 하중에서도 공작물을 확실하게 파지하고 이동할 수 있습니다.​

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

한눈에 보는 이점

  • 까다로운 산업 환경에서도 공작물을 안정적으로 핸들링할 수 있도록, 먼지, 냉각수, 높은 하중을 견디는 견고한 설계.​
  • 그리퍼 하나만으로 다양한 공작물을 핸들링할 수 있도록, 넓은 스트로크 범위와 무단 조절이 가능한 파지력.​
  • 빠르고 간편하게 시작할 수 있도록, 다양한 통신 인터페이스와 로봇 플러그인, PLC 모듈, 오픈 소스 컴포넌트, 가상 시운전용 모델, SCHUNK Control Center의 시운전 앱 등 폭넓은 지원.​
  • 높은 힘과 토크에서도 높은 공정 신뢰성을 보장하는, 고하중 T-홈 슬라이딩 가이드와 내장된 파지력 유지 및 공작물 이탈 감지 기능.​
  • 간섭 윤곽을 체계적으로 피하고 파지 공정을 단축할 수 있도록, 기계가 아직 움직이는 동안에도 자유롭게 설정한 사전 위치로 동시에 이동 가능​.
  • 재시작 후 즉시 작업을 재개 가능, 고분해능 절대형 엔코더 덕분에 원점 복귀 불필요.​
  • 위치 편차나 공차가 있어도 추가 접근 이동 없이 공작물을 파지 및 재파지할 수 있는, 자동 센터링과 구동부를 통한 정밀한 파지력 제어.​
  • 파지 공정을 정밀하게 제어하고 모니터링할 수 있는, 조정 가능한 동작 및 핸들링 기능과 상태, 오류, 경고 메시지.​
  • 유지보수가 거의 필요 없는, 브러시리스 플랫 모터 사용.​