PZB-plus
Universal gripper
Universal 3-finger centric gripper with large gripping force and high maximum moments per finger, plus center bore
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 견고한 톱니형 가이드
정밀한 처리 가능 - 최대 순간 동력을 제공하여
롱타입 그리퍼 핑거의 사용에 적합함 - 높은 파지력 달성 가능
광범위한 적용분야 - 센터 스루홀이 적용되어
고객맞춤식 부착장치의 조립을 지원하는 피팅 및 암 스레드와 함께 제공 가능합니다. 게다가 중앙 보어는 공급 호스와 그 외의 피드 스루에 사용됩니다. - 호스 없이 직접 체결 또는 나사 체결을 통한 에어 공급
모든 자동화 시스템에서 유연한 압력 공급용 - 매니폴드 옵션으로
기계식 파지력 유지 옵션 선택 가능
옵션 및 특별 정보
- 파지력 유지 버전 AS/IS
기계적 파지력 유지 버전은 압력 하강 시에 최소 파지력을 보장합니다. AS/S 버전에서는 폐쇄력으로 작용하고 IS 버전에서는 개방력으로 작용합니다. - 중앙 보어 때문에 PZB-plus 시리즈는 많은 적용분야에서 최적의 표준 솔루션으로 통합니다.
- 식품 등급의 윤활
이 제품에는 식품 규격 윤활제가 기본으로 포함되어 있습니다. EN 1672-2:2020의 요건이 완전히 충족되지 않았습니다. 관련 NSF 인증서는 작동 설명서에 있는 윤활제 정보를 사용하여 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp에서 확인할 수 있습니다.