arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KA GLT23N08-NNNNN-N-LK-01000-A-E Illustration similar

KA GLT23N08-NNNNN-N-LK-01000-A-E

ID 1692608

Power cable, Plug-in connection size: M23

  • Cable length: 10 m
Produktová skupina Napájecí kabel
Délka kabelu [m] 10.0
Provedení na straně produktu Přímý konektor
Provedení na straně ovladače otevřený konec kabelu
Teplotní vedení integrované
Počet vodičů/konektorů, kódování – na straně výrobku otevřený konec kabelu
Počet vodičů/konektorů, kódování – na straně ovladače 8, bez kódování
Třetí konektor (Y) nepřiřazeno
Další kód – v závislosti na typu kabelu nepřiřazeno
Průřezy kabelů 4x 1,5 mm2 + (2x 0,34 mm2)
Počet vodičů 6
Průřez vodiče 1,5 mm2 / 0,34 mm2
Materiál potahu kabelu PUR
Barva oranžová (podobná odstínu RAL 2003)
Vhodné pro vlečení ano
Cykly ohýbání 5 milionů
Okolní teplota v pohybu -40 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Okolní teplota v klidu -50 bis +90 (DIN VDE) /<br>-40 bis +80 (UL/cUL) [°C]
Izolační napětí vodič/stínění [V] 600.0
Izolační napětí vodič/vodič [V] 1000.0
Certifikace UL ano