AGE-S-XY-100-0
Unidad de compensación XYZ
ID 324500
Productos alternativos:
补偿单元 XYZ AGE-S, 尺寸: 100
- XY 补偿: ± 4 mm
- 工件重量: 9 kg
- 力 Fz max.: 110 N
- 力 Fd 最大: 500 N
Información técnica
| XY 补偿 [mm] | ± 4 |
|---|---|
| 建议搬运重量,垂直 [kg] | 9.0 |
| 建议搬运重量,水平 [kg] | 5.5 |
| 锁紧力 [N] | 800.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 2.5 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 额定工作压力 [bar] | 6.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.1 |
| 机械人侧连接 | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| 工具侧连接 | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| 重量 [kg] | 2.6 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 长度 X [mm] | 142.0 |
| 宽度 Y [mm] | 125.0 |
| 高度 Z [mm] | 59.0 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 30.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 30.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 30.0 |
| 力 Fz max. [N] | 110.0 |
| 最大力 Fd [N] | 500.0 |
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
这是可影响补偿装置的所有力矩和负载之和的最大值(加速力和扭矩、过程力等),以确保功能不出差错。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
导轨系统
牢固的线性导轨
监测
通过磁开关 XY 锁定和解锁,通过感应接近开关 Z 行程锁定解锁
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月