arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TCU-Z-200-3-MV 유사 그림

TCU-Z-200-3-MV

ID 324856

허용값 보정 유닛 TCU-Z, 크기: 200, 잠금 장착, 직접 연결 대상*: PZN-plus 200

  • 공작물 중량: 60 kg
  • 포스 Fz 최대: 800 N
  • 포스 Fd 최대: 5000 N
Locking Avec verrouillage
Hardness of the elastomer [Shore] 68.0
Deflection X [°] ± 1
Deflection Y [°] ± 1
Deflection Z [°] ± 1
Repeat accuracy [mm] 0.02
Weight [kg] 2.75
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Min. ambient temperature [°C] -10.0
Max. ambient temperature [°C] 90.0
Locking moment Mx [Nm] 100.0
Locking moment My [Nm] 100.0
Locking moment Mz [Nm] 50.0
Locking force Fz [N] 800.0
Max. force Fd [N] 5000.0
Direct connection to* PZN-plus 200
Diameter D [mm] 200.0
Height Z [mm] 36.2
Moment Mx max. [Nm] 160.0
Moment My max. [Nm] 160.0
Moment Mz max. [Nm] 140.0
*also suitable for other grippers with the same screw connection diagram

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Détection
par détecteur magnétique

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Matière
Matériau élastomère

Corps
Alliage d'aluminium

Etendue de la livraison
Vis de fixation côté robot

Garantie
24 mois