arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PDU 2

PDU 2

Compacte aandrijving
Servo-elekrische aandrijving met draaihoek > 360°, precisietandwiel, en geïntegreerde elektronica

Innovaties - uw voordelen

  • Borstelloze DC-servomotor
    voor flexibel gebruik door gecontroleerde positie, snelheid en koppel
  • Hoog koppel, hoge snelheid en hoge nauwkeurigheid
    voor snelle acceleratie en korte cyclustijden met een hoge nauwkeurigheid
  • Volledig geïntegreerde besturings- en krachtelektronica
    voor het ontwerpen van een gedecentraliseerd besturingssysteem
  • Veelzijdige aandrijvingsopties
    voor eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten via PROFIBUS DP of CAN
  • Standaard verbindingselementen en geïntegreerd besturingsconcept
    voor uitgebreide combinatiemogelijkheden met andere mechatronische modules
  • Service-interface: USB host en USB apparaat
    voor een comfortabele instelling van parameters en firmware-updates met USB flash drive of PC
  • Encoderdraaischakelaar en DIP-schakelaar
    voor het handmatig adresseren van veldbussen, instellen van baudrates en servicefuncties
  • Digitale ingangen
    voor eenvoudig en geïntegreerd opvragen van sensorsignalen

Opties en speciale informatie

  • Geïntegreerde elektronica
    De elektrische aansturing van de PDU wordt uitgevoerd door de volledig geïntegreerde besturings- en vermogenselektronica. Daarom heeft de module geen andere externe regeleenheden nodig.
  • Eenvoudige integratie
    Wij bieden een uitgebreid aanbod interfaces, zoals PROFIBUS DP of CAN als communicatiemethoden. Dit ondersteunt de montage van industriële busnetwerken en garandeert een eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten. Voor stroomvoorziening en datacommunicatie bieden wij verschillende soorten kabels.
  • Besturingstypen
    Positiebesturing, rotatiesnelheidsregeling, vermogensregeling
  • Bewakingsfuncties
    I²t bewaking, stroomsterktebewaking, detectie van stroomstoringen, contourfoutbewaking, bewaking software eindpositie, positiebewaking