arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8-AS Illustration similar

SRU-plus 25-W-180-3-VM-4-M8-AS

Universal swivel unit

ID 361647

Universal swivel unit SRU-plus, Size: 25, pneumatic, with attachment kit for inductive proximity switches, Shock absorber version: soft, including intermediate position, Angle of rotation: 180 °, End position adjustability: 3 °, Middle position: 1 x VM (locked), Adjustability of middle position: 3 °, with fluid feed-through, with electrical feed-through

  • No. of fluid feed-throughs: 4
  • Size of the E-connections on the output end: M8
  • Torque: 4.6 Nm
End position damping hydr. damper
Angle of rotation [°] 180
End position adjustability [°] 3
Torque [Nm] 4.6
Number of intermediate positions 1 x VM (locked)
Adjustability of middle position [°] 3.0
IP protection class 67
Weight [kg] 3.45
Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] 88.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 6.5
Diameter of connecting hose 6 x 3.9 x 1.05
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Repeat accuracy [°] 0.05
Length X [mm] 230.8
Width Y [mm] 86.0
Height Z [mm] 129.0
Moment My max. [Nm] 10.4
Max. axial force Fz max. [N] 800.0
Version with fluid feed-through yes
No. of fluid feed-throughs 4.0
Max. pressure fluid feed-through [bar] 8.0
Version with electrical feed-throughs yes
Number of E-fittings on the output end 6.0
Size of the E-connections on the output end M8
Number of wires 10.0
Max. voltage [V] 24.0
Max. current per wire [A] 1.0
Max. total current [A] 1.0
Version with mounting kit yes
Cleanroom class ISO 14644-1 5
Cleanroom class: ISO 14644-1 1999
All units are also available in an FKM version. Please contact us for details.

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.

Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.

Anschraubbild am Ritzel
Bei der Einstellung eines Schwenkwinkels kleiner 90° muss der linke Endanschlag komplett hineingedreht werden. Dadurch besitzt die linke Endlage ein um 90° im Uhrzeigersinn gedrehtes Anschraubbild am Ritzel im Vergleich zur Hauptansicht, die den Zustand bei einem Schwenkwinkel von 180° zeigt.

Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.

Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung. Durch einen externen Anschlag kann auch in den Endlagen für das volle Drehmoment gesorgt werden.

Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.

Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Normbedingungen
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebung von 20 °C und atmosphärischen Druck.

Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip

Lieferumfang
Drosselverschraubung, Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss, Passschrauben (nur SRU-plus 63), Montage- und Betriebsanleitung mit Einbauerklärung

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage