arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
COB P2-K

COB P2-K

Módulos de paso

ID 1607006

Módulos de paso, P2, Lado del cabezal

  • Número de pines: 6
  • Número de pines: 3
Adecuado en Cabezal de cambio
Esquema de conexión de los tornillos B
Tipo de transmisión Servo
Peso [kg] 0.17
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Clase de protección IP IP64 (solo en un estado acoplado)
Número de pines 6.0
Corriente nominal [A] 5.0
Tensión alterna [V AC] 48.0
Tensión directa [V DC] 74.0
Conexión eléctrica Conector macho M23, 9 polos
Conexión de salida radial
Número de pines 3.0
Corriente nominal [A] 15.0
Tensión alterna [V AC] 48.0
Tensión directa [V DC] 74.0
Propiedades especiales El blindaje de la carcasa del conector se realiza a través de un pinblock, los circuitos eléctricos (señal y potencia) están separados galvánicamente.
Recomendamos utilizar los cables de conexión y las prolongaciones de cable adecuados que se indican en las páginas siguientes para una aplicación optimizada en cuanto al contorno de interferencias.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.