COS E20-A
Módulos de paso
ID 1586986
Módulos de paso, E20, Lado del adaptador
- Número de pines: 20
기술 세부 정보
| Adecuado en | Herramienta |
|---|---|
| Esquema de conexión de los tornillos | S7 |
| Tipo de transmisión | Señal |
| Peso [kg] | 0.017 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Número de pines | 20.0 |
| Corriente nominal [A] | 3.0 |
| Tensión alterna [V AC] | 50.0 |
| Tensión directa [V DC] | 50.0 |
| Conexión eléctrica | Contactos soldados |
| Conexión de salida | axial |
Información general sobre la serie
Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.
Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.