arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SWO-ML8A-A 유사 그림

SWO-ML8A-A

전기 피드 스루 모듈

ID 1426625

전기 피드 스루 모듈 SWO-E, 크기: ML8, 퀵 체인지 어댑터, 어댑터측

  • 전기 피드 스루 수: 8
Adecuado en Adaptador de cambio rápido
Esquema de conexión de los tornillos S7
Tipo de transmisión Señal
Peso [kg] 0.031
Temperatura ambiente mín. [°C] 5.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 60.0
Número de pines 8.0
Corriente nominal [A] 1.0
Corriente alterna [V AC] 0.0
Corriente directa [V DC] 30.0
Conexión eléctrica 2x conectores hembra M8, con codificación A, 4 polos
Salida de la conexión eléctrica tangencial
Propiedades especiales -
Módulo opcional adecuado para el uso en robots UR bajo consulta.

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.