arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SWO-R32R-K 유사 그림

SWO-R32R-K

전기 피드 스루 모듈

ID 9948853

전기 피드 스루 모듈 SWO-E, 크기: R32, 퀵 체인지 마스터, 마스터 사이드

  • 전기 피드 스루 수: 32
다음에 적합함 퀵 체인지 마스터
나사 연결 다이어그램 J
전송 유형 신호
중량 [kg] 0.29
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
보호 클래스 IP IP65 (연결되었을 경우만)
핀 접점 수 32.0
정격 전류 [A] 3.0
교류 [V AC] 250.0
전기 연결 Amphenol PT 바요넷 록 소켓, 36핀
전기 연결 콘센트 반지름 방향
특별 속성 직각형 M8 소켓을 포함한 두 개의 통합 케이블(A코드, 3핀), 센서 잠금 및 잠금 해제의 연결용.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.