SWO-P8M5-A
Modulo fluido passante
ID 9872068
Modulo fluido passante SWO-F, Dimensioni: P8M5, Adattatore di cambio rapido, Lato adattatore
- Numero dei passaggi fluidi: 8
Specifiche tecniche
| Adatto a | Adattatore di cambio rapido |
|---|---|
| Diagramma di collegamento viti | J |
| Tipo di trasmissione | Impianto pneumatico |
| Peso [kg] | 0.17 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Numero dei passaggi fluidi | 8.0 |
| Connessione | M5 |
| Tipo di mezzo | Aria, vuoto |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Attacco di uscita | assiale o radiale |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.