SWO-VF1-K
Modul pro průchod médií
Ident.-Nr. 9873255
Modul pro průchod médií SWO-F, Velikost: VF1, Rychlovýměnná hlava , Strana masteru
- Počet průchodů médií: 1
Technische Details
| Vhodné pro | Rychlovýměnná hlava |
|---|---|
| Schéma šroubování | J |
| Typ přenosu | Podtlak |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.09 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Počet průchodů médií | 1.0 |
| Připojení | G1" |
| Typ média | Podtlak |
| Výstupní připojení | osové |
| Zvláštní vlastnosti | - |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.