arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

메카트로닉 그리퍼

메카트로닉 그리퍼는 기술의 걸작이자 단순한 도구 그 이상입니다. 이는 기계, 전자 및 통합 소프트웨어의 인상적인 상호 작용을 상징하며 이 세 가지 분야의 시너지 효과를 통해 달성된 발전을 나타냅니다. 메카트로닉 그리퍼 솔루션은 현대 공정 흐름의 요건에 맞춰 많은 장점을 제공합니다.

  • 유연성: 다양한 부품, 조정 옵션(포지셔닝, 스트로크, 힘, 모드), 차후에도 추가할 수 있는 신규 소프트웨어 기능을 통해 미래의 사용 보장​
  • 연결성: 표준화된 인터페이스를 통한 부가적인 가치(모든 관련 로봇 및 컨트롤러 제조업체와의 유연하고 간단한 네트워킹)
  • 공정 투명성: 통합 모니터링 및 분석 옵션을 통한 공정의 안정성 및 신뢰성 향상
  • 압축 공기로부터의 독립: 모바일 애플리케이션에서도 가용성, 청결도 및 지속 가능성 향상

가능한 용도

메카트로닉 그리퍼는 대량 생산과 배치 생산 모두에 적합합니다. 짧은 스트로크의 그리퍼는 효율적인 대량 생산에 이상적이며, 유연한 그리퍼 시스템은 배치 생산의 다양한 요구 사항에 동적으로 적응할 수 있습니다. 이로 인해 확실히 대량 생산에서 유연한 그리퍼의 사용을 배제하지 않습니다. 오히려 적응성을 활용하여 제조 공정을 더욱 최적화할 수 있습니다.

당사의 메카트로닉 그리퍼 제품군은 파지력 및 스트로크 측면에서 다양한 응용 분야에서 사용이 가능하도록 최적화시킨 4가지 제품 시리즈로 구성됩니다.​

SCHUNK – 매트릭스 그리핑 포스 스트로크

이는 기계 로딩 및 조립부터 다양한 공작물의 정밀 핸들링에 이르기까지 광범위한 자동화 생산 공정에 사용됩니다.

간편한 통합을 위해 두 개의 신규 메카트로닉 그리퍼 EGU 및 EGK에는 다양한 통신 인터페이스가 이미 장착되어 있습니다. 이로써 모든 관련 로봇 및 컨트롤러 제조업체와의 신속하고 간편한 연결이 가능합니다.

산업용 이더넷의 사용을 통해 추가 게이트웨이 없이 현재 출시되어 있는 주요 PLC 제조업체의 제어 환경에 직접 통합하는 것이 가능합니다.​​

산업용 이더넷을 갖춘 그리퍼: EGU, EGK
디지털 입력 및 출력 을 통한 제어는 가장 간단한 통신 유형이며 제한된 기능으로 간단한 연결을 가능하게 합니다.​​

디지털 I/O가 있는 그리퍼: EGP
IO-Link는 독립적이며, 다른 네트워크에 연결할 때에도 유연성을 발휘합니다.​​

IO-Link가 있는 그리퍼: EGP, EGU, EGK
Modbus RTU 직렬 인터페이스를 사용할 때, 외부 케이블 라우팅 없이 그리퍼를 주요 로봇 제조업체의 도구 플랜지에 연결이 가능합니다.​​

Modbus RTU를 갖춘 그리퍼: EGU, EGK

디지털 툴 및 서비스

SCHUNK는 기계 수명 주기 전반에 걸쳐 최대한의 지원을 제공한다는 목표로 메카트로닉 그리퍼용으로 광범위한 디지털 도구와 서비스를 제공합니다.​

SCHUNK – 수명주기 모델

플러그인을 통한 로봇 통합​

그리퍼를 로봇 시스템에 통합하기 위해 당사는 주요 로봇 제조업체의 제어 시스템에 사용할 수 있는 특수 소프트웨어 모듈을 만듭니다. 이를 통해 추가 프로그래밍 없이도 그리퍼의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 즉, 애플리케이션 프로그래밍을 즉시 시작할 수 있습니다.

기능 블록을 통한 PLC 통합​

그리퍼를 PLC 제어 자동화 시스템에 간편하게 통합할 수 있도록 당사는 주요 PLC 제조업체의 프로그래밍 인터페이스용 기능 블록을 제공합니다. 이 모듈을 사용하면 추가 프로그래밍 없이 모든 그리퍼 기능을 직접 사용할 수 있습니다. 프로그래밍 애플리케이션을 즉시 시작할 수 있습니다.

SCHUNK 제어 센터의 시운전 앱

메카트로닉 그리퍼 앱은 광범위한 기능으로 시운전, 작동, 진단 및 서비스를 단순화합니다. 사용자는 PLC 없이도 그리퍼를 직접 제어하고 애플리케이션 검증을 수행할 수 있습니다. 이 기능에는 네트워크 구성, 펌웨어 업데이트, 매개변수 조정 및 백업은 물론 포괄적인 진단 옵션이 포함됩니다.