arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EMH 애플리케이션 이미지

장소와 방법에 관계없이 공작물은 항상 빠르고 안전하게 고정됩니다. 전원 공급이 되지 않는 경우에도 말입니다. 현재 SCHUNK 제품보다 마그네틱 성능을 능가하는 제품은 시중에는 없습니다. 짧은 전류 펄스만으로도 마그네틱 그리퍼를 사용하는 것이 가능합니다.

복잡하지 않아 다루기 쉬우면서도 매우 강력합니다. 이제 제품에 보이지 않는 자력을 추가해보세요!

당신이 얻을 수 있는 혜택

  • 소형 자동화 시스템에서 안정적인 부품 핸들링을 위한 강력한 유지력
  • 24 V 전압 공급을 사용한 작동은 에너지를 절약하고 연결 및 배선을 단순화합니다
  • 간섭 윤곽 5면에서 공작물 접근
  • 까다로운 응용 분야에서도 공정 처리를 위해, 경량인 그리퍼 바디
  • 비상 정지의 경우에도 안전적인 공정을 위해 파지력이 계속 안정적으로 유지

마그네틱 파지는 작동 방식이 어떻게 되나요?

마그네틱 그리퍼의 기능은 Alnico와 네오디뮴 자석의 결합에 그 기반을 두고 있습니다. 시스템을 활성화하기 위해 전류 펄스가 코일을 통해 전도되며, 이에 따라 AlNiCo 자석의 극성이 반전됩니다. AlNiCo 자석의 자속은 비활성 상태의 네오디뮴 자석으로 전달되며, 자기 회로는 스틸 소재의 그리퍼 본체에 다다르고 나서 폐쇄됩니다. 공작물은 항상 안전하게 고정됩니다. 이것은 전기 및 영구 자석의 조합을 기반으로 하고, 비활성화된 경우에도 자속을 안정적으로 유지하는 그리퍼의 작동 모드에 의해 보장됩니다.

곧 사용할 수 있는 콘텐츠

단면도

EMH 단면도

1) PLC용 연결 플러그

디지털 I/O를 통한 통신

2) 연결 플러그

전원 공급장치용

3) 전자 제어 유닛

통합형 제어 및 전원 전자 장치

4) LED 디스플레이

5) 구리로 만든 코일

AlNiCo-자석의 극 반전용

6) 극성 반전 가능한 AlNiCo-자석

전자기 코일로 둘러싸임

7) 논 폴 역전 네오디뮴 영구 자석

공작물을 통해 마그네틱 유도

보이지 않는 힘으로 애플리케이션에 적용합니다.

배터리 취급

배터리 팩 또는 트레이를 채우기 위해 배터리 셀을 매우 근접하여 배치하는 것이 가능합니다.

판금 취급

디지털 4단계 파지력 조절은 매우 얇은 강판의 파지 및 분리를 가능하게 해줍니다.

원료 부품 처리

맞춤형 폴 익스텐션은 원형 재료의 간단한 파지를 손쉽게 합니다.

모터 핸들링

조립 목적을 위해 여러개의 전기 모터가 동시 핸들링됩니다.



프로젝트 구현에 SCHUNK의 도움이 필요하십니까?

SCHUNK는 당신의 애플리케이션을 검증하는 데 지원을 아끼지 않을 것입니다.

SCHUNK 애플리케이션 센터 CoLab에서는 귀하와의 협력을 통해 계획된 애플리케이션을 테스트합니다. 이러한 방식으로 작업에 적합한 마그네틱 그리퍼를 선택하도록 지원합니다.

지역별 SCHUNK 담당자에게 연락하십시오. 애플리케이션 개발을 도와드리겠습니다.