TRIBOS SVL-20 Ø10x250
Polygonální nástavce
ID 205647
TRIBOS SVL-20 Ø10x250, Polygonální nástavce
- TRIBOS SVL
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Upínací průměr na straně stroje: 20 mm
- Celková délka: 250 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 20 Nm
Technical details
| 기술 | 다각형 익스텐션 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS SVL |
| 툴홀더 인터페이스 | SVL-20 |
| 클램핑 지름 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| D5 | 20 mm |
| 전체 길이 L [mm] | 250.0 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 50.0 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 20.0 |
| 중량 [kg] | 0.4 |
버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다
흔들림 정확도
2.5 x D의 0.01mm 이하
툴 섕크 품질
h6
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
최대 속도 제한
5,500 RPM
개별
중금속 타입도 주문 가능함
250 mm 버전은 200 mm까지 길이를 줄일 수 있습니다.
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능