arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PM15 400 x 200

MSC-PM15 400 x 200

그라인딩 작업용 MAGNOS

ID 422180

표준 마그네틱 클램핑 기술

제품 특징:
  • 마그네틱 척 영구형
  • 기술: 평행 폴
  • 자석 종류: Neodymium
기술 데이터:
  • 치수: 400 x 200 x 60 mm
  • 폴 방향: 횡단
  • 폴 피치: 1.5 mm + 0.8 mm
  • 최대 클램핑 포스: 80 N/cm²
  • 최소 공작물 두께: 1.5 mm
  • 최대 작동 온도: 80 °C
  • 중량: 38 kg
L [mm] 400.0
B [mm] 200.0
H [mm] 60.0
최대 클램핑 포스 [N/cm²] 80.0
폴 피치 1.5 mm + 0.8 mm
최소 공작물 두께 [mm] 1.5
중량 [kg] 38.0

제공 범위
마그네틱 척, 착탈식 육각 소켓 렌치, 사용 설명서