EVG
Universal gripper
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Servo-electric 2-finger parallel gripper with sensitive gripping force control and long stroke
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Greifkraftregelung im Bereich von 24 N – 57 N
für feinfühliges Greifen empfindlicher Werkstücke - Großer Hub von 50 mm
für flexible Werkstückhandhabung - Möglichkeit der Vorpositionierung
zur Taktzeitreduktion durch kurzen Arbeitshub - Mit externer Elektronik
zur einfachen Einbindung in bestehende Steuerungskonzepte über PROFIBUS-DP oder CAN - Profilschienenführung
für präzise Handhabung unterschiedlicher Werkstücke
Optionen und spezielle Informationen
- Ansteuerung über externen Controller MCS-06
Die elektrische Ansteuerung des Greifers erfolgt über den separat erhältlichen Controller MCS. Die Einbindung des Controllers in das übergeordnete Steuerungskonzept kann entweder über PROFIBUS-DP oder CAN erfolgen. Beide Kommunikationsschnittstellen gewährleisten eine einfache Einbindung in das übergeordnete Steuerungssystem und ermöglichen den Aufbau von industriellen Bus-Topologien.