arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GWU-S grip 125-33 유사 그림

GWU-S grip 125-33

워크피스 지지 세트

ID 1394227

워크피스 지지 세트

제품 특징:
  • 공작물 지지대 세트 - 너비 125mm
  • 5쌍의 공작물 언더레이로 구성
  • 높이 = 8, 12, 20, 25 그리고 27mm.
  • 마그네틱 장착
  • 그립의 레벨이 3 mm인 시스템 죠 H  =  33 mm에 적합합니다.
기술 데이터:
  • 높이 정확도: 0.01 mm
  • 깊이: 2.5 mm
  • 폭: 125 mm
  • 중량: 0.6 kg
폭 [mm] 125.0
높이 [mm] 8.0
중량 [kg] 0.6

제공 범위
워크피스 지지 세트