KSX
5-axis clamping vise
5-axis vises with continuously adjustable clamping force and quick clamping lever. Due to the high design, very good accessibility of the machine spindle to the workpiece is ensured.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 상부의 스핀들
죠가 들리는 것을 방지 - 캡슐화된 동력 트랜스미션 박스와 길이 조절 가능한 스핀들
동력 트랜스미션 장치를 유지보수할 필요가 없음 - 신속한 레버 클램핑
심플하고 신속하고 안정적인 공작물 클램핑 - 클램핑 포스 지속 조절
완성 및 미가공 부품 머시닝에 적합함 - 최적의 접근성
공작물을 5면에서 가공할 수 있음 - VERO-S 인터페이스가 내장됨
설치 시간을 최소화합니다. VERO-S의 모듈형 시스템을 통해 다양한 목적으로 결합이 가능합니다. - 연장 가능한 클램핑 범위
다양한 길이의 공작물도 클램핑할 수 있음 - 전체 범위의 죠가 포함된 표준 죠 인터페이스
신규 클램핑 작업에 대한 최적의 적응
옵션 및 특별 정보
- 파워가 강화된 5축 클램핑 바이스
파워가 증폭된 5축 KONTEC KSX 바이스의 특수한 디자인은 ‘진정한’ 5축의 완전/동시 머시닝을 위한 최적의 접근을 보장합니다. 레버를 통한 빠른 클램핑을 통해 수 초 이내에 워크피스가 클램핑되며, 베이스 바디의 휨 또한 방지됩니다. 이를 위한 클램핑 포스는 무한히 조정 가능합니다. - 즉, 다양한 클램핑 작업에 맞게 클램핑 바이스를 유연하게 조절할 수 있습니다. VERO-S 인터페이스를 사용하는 KSX 클램핑 바이스는 선택적으로 SCHUNK의 대형 VERO-S 모듈형 시스템과 다양한 목적으로 결합될 수 있습니다.