arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-M SVL-12 Ø1/8 图片仅供参考

TRIBOS-M SVL-12 Ø1/8"x100

三角加长杆

ID 215710

TRIBOS-M SVL-12 Ø1/8"x100, 三角加长杆
  • TRIBOS SVL
  • 夹持直径: 1/8"
  • 机床侧夹持直径: 12 mm
  • 总长度: 100 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 最小扭矩: 1.5 Nm
기술 다각형 익스텐션
시리즈 TRIBOS SVL
툴홀더 인터페이스 SVL-12
클램핑 지름 D1 1/8"
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
전체 길이 L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
최소 토크 [Nm] 1.5
중량 [kg] 0.05

버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

툴 섕크 품질
h6

최대 속도 제한
35.000 1/min

개별
표준 길이 100 mm에서 최소 50 mm로 개별적으로 길이를 줄일 수 있습니다.
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능