TRIBOS SVL-20 Ø12x150
다각형 익스텐션
ID 205607
TRIBOS SVL-20 Ø12x150, 다각형 익스텐션
- TRIBOS SVL
- 클램핑 지름: 12 mm
- 기계 측 클램핑 지름: 20 mm
- 전체 길이: 150 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 최소 토크: 30 Nm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Prolongadores poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-20 |
| Diâmetro de fixação D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 19.9 |
| D5 | 20 mm |
| Comprimento total L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| G | M8x1 |
| Min. torque [Nm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 0.32 |
Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Limite máximo de velocidade
18.500 rpm
Individual
Também disponível em metal pesado
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta