TRIBOS SVL-20 Ø8x100
다각형 익스텐션
ID 205601
TRIBOS SVL-20 Ø8x100, 다각형 익스텐션
- TRIBOS SVL
- 클램핑 지름: 8 mm
- 기계 측 클램핑 지름: 20 mm
- 전체 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 최소 토크: 12 Nm
기술 세부 정보
| Técnica | Extensiones poligonales |
|---|---|
| Serie | TRIBOS SVL |
| Interfaz del portaherramientas | SVL-20 |
| Diámetro de sujeción D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 13.0 |
| D3 [mm] | 15.1 |
| D5 | 20 mm |
| Longitud total L [mm] | 100.0 |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 40.0 |
| L6 [mm] | 50.0 |
| G | M6 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 12.0 |
| Peso [kg] | 0.2 |
Modelo
Funciona perfectamente combinado con nuestros sistemas de portaherramientas TENDO y TRIBOS
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Límite máx. de revoluciones
44 000 r. p. m.
Individual
También disponibles en metal pesado
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta