arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TRIBOS SVL-32 Ø20x150 Abbildung ähnlich

TRIBOS SVL-32 Ø20x150

Polygonspannverlängerungen

Ident.-Nr. 205619

Auf Lager
TRIBOS SVL-32 Ø20x150, Polygonspannverlängerungen
  • TRIBOS SVL
  • Spanndurchmesser: 20 mm
  • Maschinenseitiger Spanndurchmesser: 32 mm
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Min. Drehmoment: 150 Nm
Technologie Polygonspannverlängerungen
Baureihe TRIBOS SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-32
Spanndurchmesser D1 20 mm
D2 [mm] 30.0
D5 32 mm
Gesamtlänge L [mm] 150.0
L2 [mm] 52.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
G M10x1
Min. Drehmoment [Nm] 150.0
Gewicht [kg] 0.7

Ausführung
Ideal in Verbindung mit unseren TENDO oder TRIBOS Werkzeughaltersystemen

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Werkzeugschaftqualität
h6

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Max. Grenzdrehzahl
36.500 1/min

Individuell
Auch in Schwermetallausführung erhältlich
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich