GZB-S Ø25 Ø16 KD
중간 슬리브, 냉각수 방수
ID 207870
GZB-S Ø25 Ø16 KD, 중간 슬리브, 냉각수 방수
- 냉각수 방수
- 클램핑 지름: 16 mm
- 외경: 25 mm
- 길이: 54.5 mm
기술 세부 정보
| Tecnologia | Bussole di riduzione, a tenuta stagna |
|---|---|
| Serie | GZB-S KD |
| Attacco portautensile | GZB-S Ø 25 KD |
| Diametro di serraggio D1 | 16 mm |
| Diametro esterno D2 | 25 mm |
| D3 [mm] | 29.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 54,5 mm / 2.1" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 54.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Versione
A tenuta stagna
Concentricità
≤ 0.003 mm
Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta