arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GZB-S Ø32 Ø22 KD 유사 그림

GZB-S Ø32 Ø22 KD

중간 슬리브, 냉각수 방수

ID 20011792

GZB-S Ø32 Ø22 KD, 중간 슬리브, 냉각수 방수
  • 냉각수 방수
  • 클램핑 지름: 22 mm
  • 외경: 32 mm
  • 길이: 60.5 mm
Tecnologia Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
Série GZB-S KD
Interface do porta-ferramentas GZB-S Ø 32 KD
Diâmetro de fixação D1 22 mm
Diâmetro externo D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 60,5 mm / 2.4"
Comprimento de projeção L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.3
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Com vedação do fluido de refrigeração

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm

Resfriamento
Para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno
À prova de lubrificante de refrigeração até máx. 80 bar
Colarinho fechado

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta