arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
GZB-S Ø3/4 Abbildung ähnlich

GZB-S Ø3/4" Ø3 PK

Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung

ID 217969

GZB-S Ø3/4" Ø3 PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
  • Peripheriegekühlt
  • Spanndurchmesser: 3 mm
  • Außendurchmesser: 3/4"
  • Länge: 50.5 mm
Technologie Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Baureihe GZB-S PK
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 3/4" PK
Spanndurchmesser D1 3 mm
Außendurchmesser D2 3/4"
D3 [mm] 24.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 50,5 mm / 2.0"
Auskraglänge L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1
Standardlänge ja

Ausführung
Peripheriegekühlt

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht
Bund geschlitzt

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich