arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GZB-S Ø8 Ø4 PK Illustration similar

GZB-S Ø8 Ø4 PK

Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling

N.º de identificação 206267

GZB-S Ø8 Ø4 PK, Intermediate Sleeves with Peripheral Cooling
  • Periphery-cooled
  • Clamping diameter: 4 mm
  • O.D.-Diameter: 8 mm
  • Length: 37 mm
技术 带外围冷却的中间套管
系列 GZB-S PK
刀具夹持接口 GZB-S Ø 8 PK
夹持直径 D1 4 mm
外径 D2 8 mm
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 37 mm / 1.5"
伸出长度 L1 [mm] 37.0
重量 [kg] 0.1
标准长度

型号
外围冷却

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
带外围冷却
不防冷却液

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计