TENDO EC SCAPTO C6 Ø20x120
유압 확장 툴홀더
ID 1320357
TENDO EC SCAPTO C6 Ø20x120, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO E compact
- 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C6
- 클램핑 지름: 20 mm
- 투영 길이: 120 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 440 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO E compact |
| 툴홀더 인터페이스 | SCHUNK CAPTO C6 |
| 툴홀더 표준 | ISO 26623-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 52.5 |
| D3 [mm] | 62.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 41.0 |
| L5 [mm] | 97.0 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 440.0 |
| 중량 [kg] | 2.6 |
| 냉각수 방수 | 예 |
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.
버전
TENDO E 콤팩트(E compact = 가격대비 우수한 제품성능 비율)
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음