TENDO Silver HSK-A 100 Ø32x110
유압 확장 툴홀더
ID 1434549
TENDO Silver HSK-A 100 Ø32x110, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Silver
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
- 클램핑 지름: 32 mm
- 투영 길이: 110 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 650 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Silver |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 100 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 64.0 |
| D3 [mm] | 75.0 |
| D6 [mm] | 60.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 110 mm / 4.3" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 62.0 |
| L5 [mm] | 81.0 |
| G | M16x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 650.0 |
| 중량 [kg] | 3.6 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta