arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO RLA HSK-A 100 Ø18x100 Illustration similar

TENDO RLA HSK-A 100 Ø18x100

Hydraulic expansion toolholder

ID 207060

TENDO RLA HSK-A 100 Ø18x100, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO RLA
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Clamping diameter: 18 mm
  • Projecting length: 100 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 240 Nm
Scope of delivery: Including hexagon socket wrench for TENDO RLA, without actuation key
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO RLA
Interfaz del portaherramientas HSK-A 100
Portaherramientas estándar DIN ISO 12164-1
Diámetro de sujeción D1 18 mm
D2 [mm] 40.0
D3 [mm] 63.0
D6 [mm] 36.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 46.0
L5 [mm] 71.0
Par de apriete mín. [Nm] 240.0
Peso [kg] 2.8
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para ajuste radial de longitud para el ajuste de herramientas con precisión micrométrica

Material suministrado
Incluida la llave hexagonal para TENDO RLA, sin llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta