TENDO Silver CAT 40 Ø12x2 1/2"
Hydraulický expanzný upínač nástrojov
ID 1479978
TENDO Silver CAT 40 Ø12x2 1/2", Upínače nástrojov
- Hydraulický expanzný upínač nástrojov
- Konštrukčný rad: TENDO Silver
- Rozhranie upínača nástrojov: CAT 40
- Upínací priemer: 12 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 63.5 mm
- Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 90 Nm
기술 세부 정보
| Technológia | Hydraulický expanzný upínač nástrojov |
|---|---|
| Konštrukčný rad | TENDO Silver |
| Rozhranie upínača nástrojov | CAT 40 |
| Štandardný upínač nástrojov | ASME B5.50 |
| Upínací priemer D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 49.0 |
| D6 [mm] | 28.9 |
| Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 63,5 mm / 2.5" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 44.45 |
| G | M10x1 |
| Min. krútiaci moment [Nm] | 90.0 |
| Hmotnosť [kg] | 1.1 |
| S utesnením voči chladiacemu prostriedku | áno |
| Štandardná dĺžka | áno |
Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie