arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO Silver CAT 50 Ø1/2 图片仅供参考

TENDO Silver CAT 50 Ø1/2"x81

液压刀柄

ID 1593814

TENDO Silver CAT 50 Ø1/2"x81, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO Silver
  • 刀具夹持接口: CAT 50
  • 夹持直径: 1/2"
  • 突出长度: 81 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 95 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
テクノロジー 油圧拡張ツールホルダー
シリーズ TENDO Silver
ツールバーインターフェース CAT 50
ツールホルダーの標準 ASME B5.50
クランプ径 D1 1/2"
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 44.45
D6 [mm] 27.7
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 81 mm / 3.2"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 31.5
L5 [mm] 61.95
G M10x1
最小トルク [Nm] 95.0
重量 [kg] 3.1
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能

データキャリア
標準で利用可能なデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
金型 AF 取付け用穴は、輸送の安全策として止めネジでシールドされています。

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり

納品内容
作動キーは含まれません

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。