TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø3/8"x4.72"
Hydraulic expansion toolholder
ID 1458061
TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø3/8"x4.72", Toolholders
- Hydraulic expansion toolholder
- Series: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: CAT 40
- Clamping diameter: 3/8"
- Projecting length: 119.89 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 45 Nm
Technical details
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Slim 4ax |
| 刀具夹持接口 | CAT 40 |
| 刀柄标准 | ASME B5.50 |
| 夹持直径 D1 | 3/8" |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 23.88 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 119,89 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 41.91 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.84 |
| G | M8x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 45.0 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
| Cool Flow 版本 | 是 |
回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
四个冷却液通道以 90° 的间隔分布在夹持直径的位置上,有针对性地进行冷却
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计