TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80
液压刀柄
ID 206342
TENDO Slim 4ax HSK-A 63 Ø8x80, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Slim 4ax
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 8 mm
- 突出长度: 80 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 23 Nm
기술 세부 정보
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Slim 4ax |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 38.2 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 54.0 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 23.0 |
| 重量 [kg] | 0.9 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
MQL (最小量潤滑)
MQL 適合バージョン
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。