TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50
유압 확장 툴홀더
ID 216560
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Turn
- 툴홀더 인터페이스: DSE
- 내부/외부 클램핑용 작동 나사 두 개가 있는 버전
- 클램핑 지름: 20 mm
- 투영 길이: 18 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 220 Nm
기술 세부 정보
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Turn |
| ツールバーインターフェース | DSE |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D3 [mm] | 56.0 |
| D5 [mm] | 25.0 |
| D6 [mm] | 32.3 |
| L [mm] | 68.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 18 mm / 0.7" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M10x1 |
| 最小トルク [Nm] | 220.0 |
| 重量 [kg] | 0.6 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
内部 / 外部クランピング用の 2 本の発動ねじ付バージョン
バージョン
駆動されるツール用に完全に円筒
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。