KSC3-K 80-130
Morsa base
ID 1508858
Morsa a serraggio semplice standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Senza ganasce base
- Corpo base nichelato
- Standard
- Dimensioni: 80 x 130 x 50 mm
- Forza di serraggio max.: 25 kN
- Coppia max.: 90 Nm
- Peso: 3.1 kg
Specifiche tecniche
| クランピングバイスの幅 [mm] | 80.0 |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 25.0 |
| 最大トルク [Nm] | 90.0 |
| 重量 [kg] | 3.1 |
納品内容
バイス、取扱説明書は含まれますが、システムジョーは含まれません