arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO CF HSK-A 63 Ø12x130 图片仅供参考

CELSIO CF HSK-A 63 Ø12x130

热缩刀柄

Ident.-Nr. 26000356

CELSIO CF HSK-A 63 Ø12x130, 刀柄
  • 热缩刀柄
  • 系列: CELSIO
  • Cool Flow 版本
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 130 mm
  • 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 150 Nm
Technologie Tepelně smrštitelný upínač nástrojů
Řada CELSIO
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 104.0
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 150.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.2
Varianta Cool Flow ano

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Chladivo je vedeno přes dva vyvrtané otvory pro chladivo přímo k řeznému ostří nástroje

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)

Vyrovnávací šroub
Se závitem pro vyvažovací šrouby (kromě Ø 3, Ø 4 a Ø 5)

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání