CELSIO SCAPTO C5 Ø18x80
焼きバメタイプ
ID 26002849
CELSIO SCAPTO C5 Ø18x80, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C5
- クランプ径: 18 mm
- 突出長さ: 80 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 370 Nm
기술 세부 정보
| テクノロジー | 焼きバメタイプ |
|---|---|
| シリーズ | CELSIO |
| ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C5 |
| ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
| クランプ径 D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 41.4 |
| D6 [mm] | 33.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 50.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 57.5 |
| G | M12x1 |
| 最小トルク [Nm] | 370.0 |
| 重量 [kg] | 0.8 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
バランスネジ
バランスネジ用のスレッドあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。