arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80 Illustration similar

CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80

Heat shrinking toolholder

ID 26002855

CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80, Toolholders
  • Heat shrinking toolholder
  • Series: CELSIO
  • Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C8
  • Clamping diameter: 12 mm
  • Projecting length: 80 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 150 Nm
Técnica Portaherramientas térmico
Serie CELSIO
Interfaz del portaherramientas SCHUNK CAPTO C8
Portaherramientas estándar ISO 26623-1
Diámetro de sujeción D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.0
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 150.0
Peso [kg] 1.0
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta