arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 40 P SK 50x160 Illustrazione simile

ER 40 P SK 50x160

Portapinze di precisione ER

ID 1474228

ER 40 P SK 50x160, Portautensili
  • Portapinze di precisione ER
  • Serie: Portapinze di precisione ER
  • Attacco portautensile: SK 50
  • Lunghezza di proiezione: 160 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricità di ≤ 0,003 mm con 2,5 x D è garantita dai porta pinze di precisione ER e da una coppia definita
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
技术 ER 高精度筒夹
系列 ER 高精度筒夹
刀具夹持接口 SK 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
ER 夹持尺寸 ER 40
最小夹持直径 D1 [mm] 4.0
最大夹持直径 D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 62.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 160 mm / 6.3"
伸出长度 L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 29.0
L5 [mm] 140.9
G M28x1.5
重量 [kg] 4.5
防冷却剂 是

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计