arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ER 20 Mini HSK-A 63x160 유사 그림

ER 20 Mini HSK-A 63x160

ER 콜릿 척 소형

ID 1313295

ER 20 Mini HSK-A 63x160, 툴홀더
  • ER 콜릿 척 소형
  • 시리즈: ER 콜릿 척 소형
  • 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
  • 투영 길이: 160 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.008mm 이하
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
제공 범위: 클램핑 너트 포함
기술 ER 콜릿 척 소형
시리즈 ER 콜릿 척 소형
툴홀더 인터페이스 HSK-A 63
툴홀더 표준 DIN ISO 12164-1
ER 클램핑 크기 ER 20
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 1.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 13.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 160 mm / 6.3"
투영 길이 L1 [mm] 160.0
L4 [mm] 19.5
L5 [mm] 134.0
G M14x1
중량 [kg] 1.205
냉각수 방수 예

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축 길이 조정을 위한 조정 나사용 나사산이 있지만 조정 나사는 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능