ER 16 SCAPTO C4x70
Collet chucks ER
ID 23004385
ER 16 SCAPTO C4x70, Portaherramientas
- Collet chucks ER
- Serie: Collet chucks ER
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C4
- Longitud de proyección: 70 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Técnica | Collet chucks ER |
|---|---|
| Serie | Collet chucks ER |
| Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C4 |
| Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
| Tamaño de sujeción ER | ER 16 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 70 mm / 2.8" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 17.5 |
| L5 [mm] | 47.5 |
| Peso [kg] | 0.4 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta