ER 32 HSK-A 63x100
ER collet chucks
ID 263366
ER 32 HSK-A 63x100, Toolholders
- ER collet chucks
- Series: ER collet chucks
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | ER Spannzangenfutter |
|---|---|
| Baureihe | ER Spannzangenfutter |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| ER Spanngröße | ER 32 |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 2.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 100 mm / 3.9" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 74.0 |
| G | M24x1.5 |
| Gewicht [kg] | 1.37 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich