TENDO RLA
유압 확장 툴 홀더
정밀한 기어 세트가 필요한 경우 이 작업을 통해 툴 길이에 맞춰 매우 정확하게 배치할 수 있습니다. 길이 조절 나사가 앞뒤 스톱과 함께 장착되어 있습니다.
설명
귀사의 이점
- 컴팩트 조절 기어
이를 통해 금속 절삭 공구의 미크론 단위 정밀 길이 조정이 보장됩니다. - No change of the position
자가 잠금 조절 스크루 덕분 - No radial change of the adjustment screw
밸런싱 등급에 영향을 미치지 않습니다. - Micron precise length adjustment
모든 클램핑 지름에 대해 10mm 조절 이동, 조절 나사 앞뒤 스톱 있음 - 주변 장치 없이 몇 초 내에 미크론 정밀도의 툴 교환
셋업 시간이 감소하여 시간이 절약되고 추가 클램핑 장치를 위한 투자나 에너지 비용을 지출할 필요가 없습니다. - 0.003mm 미만인 영구적인 흔들림 및 반복 정확도
균일한 절단 작업, 공구 수명 연장 및 새로운 공구의 재 연삭 또는 구매 비용 절감 - 기본적으로 밸런스가 정밀 조정되어 있음
25,000RPM에서 G2.5 밸런싱 등급의 고속에 적합합니다. - 광범위한 호환성
TENDO SVL 및 TRIBOS SVL 연장부와 이상적으로 결합 가능 - 탁월한 진동 감쇠
미세 블로우아웃 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명으로 비용 절감 - Exact length preadjustment
Can be actuated radially or axially for quick and easy tool presetting - 높은 수준의 유연성
슬롯형 또는 냉각수 방수형 중간 슬리브의 사용으로 인한 여러 직경의 클램핑 - 시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
형식 A: 매끄러운 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HA에 따른 생크 형식 A 형식 AB: 평탄한 전면 및 풀링 면이 있는 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HB에 따른 생크 형식 B 형식 B: 측면 풀링 면 포함, DIN 1835에 따른 생크 형식 B 형식 E: 경사진 클램핑 면 포함, DIN 1835 및 DIN 6535 HE에 따른 생크 형식 E
옵션 및 특별 정보
- 중간 슬리브를 사용하여 유연한 클램핑 영역
중간 슬리브를 사용하면 툴 홀더 한 개만으로 지름 3 ~ 32 mm의 다양한 섕크를 클램핑할 수 있습니다. 귀사의 우위: 취득 원가 절감, 주어진 섕크 지름에 대한 체결력 향상.